Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

废物利用

Endress+Hauser的机械生产采用更加可持续的方式。

仅Endress+Hauser位于Maulburg的生产中心每年加工1,400顿不锈钢,用于各种压力和液位仪表中的数百万个部件。作为现代化的新工厂的一部分,Endress+Hauser的机械产生满足未来要求,2014年的总投资额高达6百万欧元。

  • 压实机节约成本,降低工作量,有助于保护环境。 ©Endress+Hauser
  • 明智之举:团队拥有几乎全自动的废金属碎屑处理装置。 ©Endress+Hauser

生产加工会产生不锈钢碎屑堆,这种材料特别难处理。制造零件时,近一半原材料变成机械碎屑。部门主管Armin Nüssle说:“为了简化处置过程,我们购买了可以将大量碎屑压制成可控大小的颗粒,并且还能清除任何残留的冷却液的机械。”

机械能够简化技师的工作,同时有助于保护环境。

减少运输

在运行新系统之前,废物处置公司每个月都需要回收约15个集装箱的废金属。如今,仅存在5个废金属集装箱,且它们存放更多有价值的原材料。由于颗粒在废物处置公司中具有更高的价格,机械生产创造更高的回报。

恢复

颗粒压实机恢复冷却润滑剂,因此,润滑剂可以重复使用,从而使用量减半,并相应地减少了废物处置量。

节约成本

使用颗粒压实机后,机械生产产生的年收益增加了200,000欧元。此外,处置和冷却润滑剂使用量减小还可以大约节约20,000欧元成本。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具