Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

最佳热交换器温度控制

快速温度信号改进加热控制

温度是确保成功消毒控制的关键所在。Endress+Hauser开发了卫生型工艺中使用的最快速温度传感器。iTherm QuickSens获取正确温度值的速度比其他任何传感器都要快三倍,如时间t90数据所示。测量精度和响应时间确保无能量浪费,产品不受多余热应力影响。采用此技术可以提高品质降低成本

QuickSens,改变加热控制

QuickSens设计用于以最快的速度检测温度变化。测量部件的特殊设计(固定在传感器末端)确保性能优势能直接转变为:

  • 品质提高

  • 工厂运营费用降低

QuickNeck,简单节约标定时间

关键和品质相关控制点中使用的温度传感器需要频繁标定。

  • 新型QuickNeck能帮助您标定整个控制回路,无需使用工具或中断过程

  • 可以手动打开卡扣,在标定过程中传感器仍保持正常电气连接

  • 相比于标准技术,可以节约60%时间

  • 传感器通过弹簧安装在管道中,确保了快速t90响应时间

质量标准标定

标定不仅是内部质量体系的重要组成部分,零售商标准要求确定具体的标定周期,例如:IFS , BRCISO 22000 ,特别是质量相关的标定和关键控制点的标定。卫生型设计也十分重要。使用iTherm QuickNeck传感器和QuickSens能满足所有要求。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具