Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

电导率测量降低了CIP清洗成本

电导率测量解决方案可以减少成本浪费,并优化过程

过量化学废物和延长的清洗时间将导致高昂的CIP清洗成本。通过快速相分离和控制清洗试剂优化过程。用户需要可靠、响应快速,且能满足苛刻工厂生产要求的测量解决方案 - 延长过程中的使用寿命。和基于时间控制和手动验证相比,实时数据的优势在于能够减小水、试剂和能源使用量,同时数字式记录清洗过程。

快速响应的电导式传感器和内置变送器

电导率传感器与紧凑型变送器配套使用,确保整个CIP清洗回路保持最佳浓度,以最小化学试剂消耗量和最短清洗时间实现最大清洗能力。此电导率测量解决方案确保用户可以减小水、试剂和能源的使用,最大限度地降低水处理成本。电导率测量解决方案设计能耐CIP清洗系统中的碱液和酸液,是罐体和回流管道中电导率测量的理想选择。

CLS54和CLD134配套使用可确保清洁能力,满足工业要求

  • 设计符合3A认证和EHEDG测试要求,耐CIP清洗应用

  • 坚固耐用的PEEK传感器材料可以延长过程中传感器的使用寿命

  • 接触食品部件的材料符合CFR 21标准的第175...186部分和EN 1935/2004标准的要求

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具