Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

光学技术减少30%的化学品使用量

快速检测相分离过程,节约产品、时间和清洗费用,降低使用成本

人工观察确定相移是不准确且耗时的,造成产品、化学品、水和能源浪费。基于生产管道中的残留产品数量评估清洗工作量。对于精确产品检测,光学技术是预清洗失效,且应启动冲洗周期时的最佳选择。这可以最大限度地提升腐蚀性清洗解决方案,并标识是否需要更换 - 节约产品、时间和清洗费用。

光吸收传感器实现高效相分离

精准、高效的相分离降低损耗。如类似OUSAF11的光学传感器会确定管道中是牛奶基的产品或清洗水,只有当清洗后无产品残留时才会启动CIP系统。 可以在线标定传感器,无需拆卸。优势:

  • 一致性记录结构

  • 更高的吞吐量

  • 节能&节水

  • 降低维护量

  • 提高过程效率

  • 减少30%的化学品使用量

  • 更快的响应时间

  • 更可靠的测量

降低损耗,满足工业要求

通过使用我们的光学传感器为您提供多种方法实现损耗减低,同时满足您的所有卫生型要求。OUSAF11:

  • 非接触式设计符合3-A准则要求,确保可清洁性

  • 采用不锈钢外壳和FEP传感器头

  • 在采水管道中使用,快速检测工厂中的泄漏

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具