Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

CIP过程效率

降低清洗过程中的产品损耗和能源成本,确保CIP效率

许多食品加工企业仍通过完全基于时间控制和人工检测的小型仪表操作就地清洗系统。长清洗周期不仅延长了停机时间,同时也浪费了能源和清洗剂。全自动CIP系统帮助您随着变化的过程条件进行调整。安装在线测量仪表可以实现实时监测和控制,并完全可溯源。因此,可以快速访问过程参数,例如:浓度、温度和相移。

Endress+Hauser在线仪表带来更高效率

无论是达到最佳洗涤效果、测量相分离,还是确定一个周期结束和下一个周期启动时间 - 我们提供一系列3-A、FDA和EHEDG认证型流量、物位、温度、压力和分析仪表,设计满足清洗能力要求。测量您的CIP过程中的所有关键参数,例如:百分比浓度、温度、流速、泄漏检测、罐物位、界面检测或悬浮固体浓度。

我们了解使用CIP应用对您带来的挑战

您必须考虑用于进行检测浪费降低损耗的用水量、化学品剂量和能量。您需要对您的过程进行存档,证明符合审计安全品质推荐要求,符合ISA88/EN 61512批量控制标准。

全套卫生型卫生测量解决方案

  • 我们为您提供全套卫生型测量解决方案,专门针对食品和饮料行业设计和制造。

  • 卫生材料:采用CFR21的第175...186中列举的GRAS材料,并符合EN1935/2004标准

  • 卫生设计:3-A认证和EHEDG认证,确保我们的产品的清洁能力

  • 卫生过程条件:我们的仪表过程连接满足您的行业要求

应用

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具