Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

轻松计划

降低设计和工程成本

在您的水或污水处理厂中,过程仪表可能只占很小的一部分;但是对于监测、控制和优化水处理工艺流程,它却起着不可或缺的作用。进行项目计划时,在预算范围内选择合适的设备需要耗费大量的时间和资源。只有这样,您才能确保饮用水安全,满足污水排放要求,并提高效率。

  • 在整个工程和设计过程中Endress+Hauser专家为您提供支持。 ©Endress+Hauser
  • 我们的认证项目经理保证所有项目相关人员相互间专业合作。 ©Endress+Hauser

一站式采购

这并不表示必须进行复杂的仪表选型。基于专业项目管理知识、计划工具和智能产品组合能够显著降低复杂性,满足预算和时间进度要求… 一站式采购!我们的仪表组合均采用模块化、多通道/多参数理念设计,内置通信协议(例如:在线Web服务器)和清晰的诊断信息,确保无错误安装,最多可以节省50%的调试时间。

提高您的效率

在整个项目计划阶段我们都为您服务,向您提供多种调试软件,例如:Applicator仪表选型工具、二维/三维图和生命周期管理软件W@M。上述调试软件显著降低了选型的复杂性,提高了您的工程效率,保证工厂能够顺利移交给运营方。

认证项目管理

PMI® (项目管理协会)框架和我们的认证项目经理共同确保所有项目相关人员相互间的专业沟通和合作,为您提供值得信赖的项目管理服务。

应用

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具