Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

使复杂的曝气控制简单化

精确控制生化过程

生物处理是污水处理的核心。COD和营养盐去相关法规的要求,而且污水处理厂大约60%的能耗用于曝气。许多污水处理厂安装溶解氧和营养盐在线分析仪,用于曝气控制,出水水质明显提高,且可节约30%左右的能耗。

可靠的生物处理过程

为微生物提供适宜的生化环境,可以确保生物处理过程高效进行。重要的参数包括曝气池中的溶解氧浓度、pH值、温度以及悬浮固体浓度。生物处理过程中通过溶解氧、氨氮和硝酸盐氮的在线监测,可以满足更严格的排放标准的同时节约能耗。

基本在线测量的标准解决方案

曝气过程需要对所有的测量点进行分析,有一个解决方案可以简化其复杂性:那就是使用Liquiline 多通道多参数通用型变送器。最多可连接8个参数或不同的测量位点,且调试、校准和维护简单,多种开放的通信方式支持系统集成和操作。

用户价值体现

  • 更低的耗材成本降低了生命周期的使用成本;

  • 过程效率和能源消耗的相关过程明显得到优化;

  • Liquiline平台减少了维护要求和配件库存

测量点

成功案例

在线工具