Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

安全、可靠地操作消化设备

降低运营成本,优化工厂的能源利用

由于法律禁止污泥直接排放到水体或地表,全球关注污泥处理,污泥处理费用已成为污水处理厂一项不小的费用。污泥的消化可以使污泥减量化50%,同时可以产生有能源物质-沼气,污泥消化可以降低成本。

厌氧菌需要稳定的过程条件

消化设备工作过程中,必须满足一定的过程条件以确保微生物的正常代谢。过程控制必须确保如下几点:

  • 恒温和接近中性的pH值

  • 黑暗和无氧环境

  • 合理的负荷

  • 足够的停留时间

  • 监测消化产生的沼气

基本控制参数包括消化设备的污泥进泥量、液位、温度和pH值以及沼气的流量和甲烷浓度

用户的价值体现

  • 出色的消化设备监测和控制设备,包括泡沫检测和沼气流量测量

  • 稳定、迅速地建立相关测量点

  • 经验丰富的销售和售后服务团队提供本地支持

  • 适合干、湿沼气的独特应用组合,过程可靠性高

应用

测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具