Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

精确控制聚合物添加,实现良好脱水效果

流量和密度是实现最佳污泥脱水效果所需的关键参数。

污泥的悬浮固体浓度和用作污泥调理剂的絮凝剂浓度,这两个参数是精确控制絮凝剂添加量的基础。通过控制加料泵,以获得稳定优化的调理剂/悬浮固体浓度的比值。长脱水周期(更短的过程中断时间)确保获取良好的脱水效果和优化聚合物消耗量。

推荐仪表:聚合物配制过程

  • Promag L 400 ,用于聚合物水溶液的稀释

  • Promass 80L,控制聚合物水溶液的配制

推荐仪表:污泥处理工艺段

  • 替代方案1:Promag L 400,替代Liquiline CM44X和CUS51D

  • 替代方案2: Promass 80I

科氏力质量流量和密度测量的优势

  • 多变量测量:质量流量和密度精准控制稀释过程

  • 高精度测量,不受污泥色度的影响

  • 低维护量,具有诊断功能

  • 电磁流量测量原理

  • 科氏力质量流量测量原理

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具