Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

进行可溯源的流量测量

无论是埋地或非埋地,带电或不带电,我们均能为您提供正确解决方案

供水网管中的流量测量是基本且十分重要的控制参数。泄露检测、泵管理和常规流量平衡离不开流量测量。售水还需要附加计量交接证书。

在任意条件下进行精准、简便测量

进行流量测量时,通常用户要求长期稳定性和可靠性高,并确保高测量精度和高重复性。同时,远程数据传输的电池供电单元和埋地部分的抗腐蚀能力十分重要。最后,通常需要进行流量验证,保证测量精度。

推荐仪表

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

测量点优势

  • 完整的EMF产品组合,分为电池供电和电气供电设备

  • 采用现场验证理念,可以向合作伙伴提供测量数据可靠性证据

  • 防腐认证符合EN ISO 12944标准,在埋地或水中安装时长期可靠性高

  • 采用松套法兰(L传感器),降低安装成本

替代电磁流量计

Prosonic Flow 91W捆绑式超声波测量系统

  • 采用独特的捆绑式系统确保可靠测量

  • 无需中断过程,安装简便 – 后续安装的理想选择

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具