Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

容器出现结晶会减缓您的聚合工艺过程

基于先进技术的可靠测量能够防止聚合过程中出现结晶

聚合过程面对诸多挑战。热蒸汽存在爆炸风险,高粘度树脂会延长反应时间。这些都会影响聚合产物。因此,使用机械式流量计连续控制搅拌罐十分具有挑战性。我们的先进技术能够帮助您获取最佳搅拌罐性能,显著降低了运营成本。

我们能够为您提供以下帮助:

  • 通过国际认证的本安型仪表(IECEx、ATEX、NEPSI、CSA和FM)为您的工艺过程提供防爆保护

  • 高级诊断功能检测非预知性影响(例如:夹杂气体、高粘度和温度波动),保证您的工艺过程始终受控

  • 设计符合IEC61508标准

  • 能够在最高安全等级为SIL 3的场合中使用,具有高可靠性

测量点

  • 化工厂中的聚合搅拌罐 ©fotolia

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具