Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

实时甲烷浓度测量

克服气体成分变化对测量的挑战

发酵过程并非始终平稳。在某些情况下,操作条件剧烈波动,会导致沼气中的甲烷(CH4)浓度发生变化,因此必须持续进行甲烷浓度监测。为此类挑战性应用提供高精度质量流量测量解决方案,增加沼气和能源产量,从而提高工厂效率并获取更丰厚的利润。

连续甲烷浓度测量

为了确保沼气厂正常运作,必须不间断监测多个过程参数:气体成分、压力、温度,以及所有上述生成气体量。

沼气生产过程变化频繁,动态测量范围宽。选择测量原理时,必须考虑变化成分、沼气含水量和最小压损要求。

超声波测量的优势

  • 可靠测量:高测量精度(±1.5%)和大量程比(30:1)

  • 节能:无压损

  • 免维护:无移动部件

  • 节省安装空间:前/后直管段长度短

  • 应用广泛:不受气体成分和水汽的影响

  • 即使在最小工作压力下也能进行测量

推荐仪表

Prosonic Flow B 200可以精确测量声速,内置温度传感器,无需安装其他设备即可同时直接测量管道中的甲烷浓度。

全球独一无二,为沼气厂业主打开了崭新的领域:

  • 全天候不间断气体量和质量监测

  • 迅速并有针对性地对发酵过程中出现的干扰作出响应

  • 计算特征参数值实现高效过程控制和能量平衡,例如:校正体积、热值、沃伯指数(燃气质量指标)

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具