Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

避免分馏过程意外中断

同机械式测量仪表相比,导波雷达能够降低应用风险,提供可靠测量结果

在烯烃分馏过程中应用温度升高是需要面对的挑战性工况。高温会影响机械式设备的正常工作。在高温环境下使用磁性液位计测量会降低安全性,生成不可靠的测量结果。而且,温度过高还会意外中断分馏过程,无法始终确保安全。

过程控制水平低下无法确保可靠分馏

移动部件处于腔室内,无法进行远程校验。自检功能只能通过直接接触操作实现,会破坏环境和导致人员受伤。导波雷达测量能够轻松完成上述挑战性任务。

我们帮助您进行有效分馏控制

导波雷达是可选液位测量方式之一:

  • 基于行程-时间原理的连续液位测量,在高温条件下也能可靠测量

  • 直接在现场在线自检,有效进行过程控制

  • 将第二台设备连接至安全仪表系统(SIS)中,保证安全功能

  • 自带诊断功能能够实现自监测

  • 无假象移动,不会出现设备卡死和意外停机

  • 化工厂中的分馏塔 ©Fotolia

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具