Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

随时检测分离器中氨水液位

确保危险的蒸馏过程始终安全可靠

进行低介电常数介质测量以及在高温条件下测量时,蒸馏罐中的氨水液位测量十分具有挑战性。控制液位要求使用先进的高精度测量仪表和技术。我们提供的Levelflex FMP54是可靠的液位测量传感器,用于危险液体测量,例如:氨水。

即使在苛刻的工况条件下仍能进行安全可靠的测量

相比于传统液位测量方法,在从项目规划、采购和调试,至服务和维护的整个生命周期内导波雷达具有使用经济的优势。

使用Levelflex FMP54进行高效的氨水液位测量:

  • 硬件/软件设计符合IEC 61508 标准,最高安全性可达SIL3 (同构冗余)

  • 当地语言显示的直观引导式菜单降低了培训成本

  • HistoROM数据管理理念实现快速简便调试、维护和诊断

  • 具有符合SIL/WHG标准的简单自检功能,节约时间和成本

  • 采用双层陶瓷接头,具有气密馈通功能,确保过程安全

    通过HART通信获取实时数据/诊断信息

液态化学品蒸馏 – 液位测量点

  • 随时检测分离器中氨水液位。 ©Fotolia/Strandperle

    进行低介电常数介质测量以及在高温条件下测量时,控制液位十分具有挑战性,要求使用先进的技术和高精度测量仪表。

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • Clariant AG 是全球领先的专用化学品制造商,总部设在瑞士 Muttenz,组织和业务遍布全球。在位于德国 Gendorf 工业园的制造工厂,该公司生产前体、中间体产品,以及基础化学品和添加剂等。

在线工具