Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

储罐溢出将导致金钱、声誉和信誉的损失

确保最大程度的安全性和可靠性

储罐液位测量面临诸多挑战。一种比较好的做法是将连续液位测量与防溢出功能分成两个单独的系统。液位控制技术复杂,测量精度要求高。我们为您提供故障安全型限位检测仪表 Liquiphant,在 MIN/MAX 安全应用中满足SIL3 要求。此外,一个可永久保持的 LIVE 信号用于监督功能的安全性。

极恶劣的环境下的安全可靠测量

Liquiphant 是一款有源设备,采用音叉振动原理。与其他测量方法相比,Liquiphant 的测量不受被测量介质物理特性的影响,抗黏附能力强。当由于严重黏附或腐蚀影响测量功能时,会发出报警信号。

我们为您提供故障安全型限位检测仪表 Liquiphant

  • 符合 MANUR NE06/NE43 标准的 4…20 mA 输出,方便与 Nivotester FTL825 进行集成,或者直接连接到可编程控制器(PLC)上

  • 故障安全型限位检测开关不依靠储罐上的其他计量系统,为您提供准确的液位测量数据,防止储罐溢出

  • 带永久性自我检测功能

  • 无需拆卸仪表即可进行智能验证测试

  • 两次验证测试之间的间隔最高可达12年。

应用

  • 确保最大程度的安全性和可靠性。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • Risknowlogy 成立于 2002 年,是一家雇员所有企业。该公司提供风险、可靠性及安全性领域相关产品、服务、工程、咨询、认证和培训服务,在瑞士(总部)、阿根廷、哥伦比亚、德国、法国、印度、荷兰、阿联酋和英国等地设有办事处。

在线工具