Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

为生物技术领域提供最完整的产品和服务

监控生物工艺过程中的关键点,以确保严苛条件下的批次质量

生物技术中, 从小规模的实验室研究转向商业化生产是极具挑战性的。随着规模的扩大,自动化和控制要求均相应提高,使得技术转移变得尤为复杂。质量和工艺参数都需要实时进行监测和控制,才能满足产品质量合规性生产率的要求。我们将帮助您找到最合适的技术,来监控生物过程中的关键点。

持续关注您的工艺

为了保证产品批次的一致性,对正确的过程条件进行监测是至关重要的。因而,我们需要使用测量设备对关键过程参数进行监测和控制,确保细胞正确生长、并生成所需的产品。

完整的测量仪表产品线

您可以选择先进的、按照ASME BPE标准设计的测量仪表。作为您的一站式供应商,我们提供非常齐全的产品系列,方便您根据实际应用选择合适的测量技术。

生物工艺的设备标准

ASME BPE(生物工艺设备)标准总结了生物工艺设备在设计过程中需要考虑的所有重要因素,例如:

  • 可清洗和灭菌的设计

  • 结构材料

  • 连接和焊接的材料

例如,所有塑料和弹性元件必须根据USP Cl.VI标准进行生物体内、体外实验,并备有证明文件。设备表面光洁度通过认证(Ra<0.38µm),可选电抛光。

应用

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具