Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

发酵过程中稳定的在线pH测量

从实验室至生产均受益于专用于生物技术的先进的pH电极

pH是环境控制的重要参数,使得环境适合细胞生长。每种细胞均有最佳的pH范围,在此范围内可以快速生长。从实验室到大规模生产,我们通过数字式pH测量回路帮助您提高过程效率,保证一致而可靠的测量、以及QA实验室中对pH电极的简单操作和标定。

生物反应器中的测量可靠性

由于发酵器中的特殊过程条件和高温灭菌过程(SIP),pH电极必须进行优化,防止pH漂移。例如:我们用于生物技术的pH电极使用带压腔室来防止蛋白质隔膜堵塞,经实践检验,被证明可耐受许多个SIP周期

Memosens数字式数据传输技术提升了测量可靠性,并确保了高效标定。

整个生命周期内的数据一致性

为了扩展性能,并在实验室和过程环境中易于使用,我们的专家不断开发出经验证适用于生物技术的模块化部件。实验室和制造过程采用相同的技术,最大限度地降低了产品品质差异的风险。为了确保生物兼容性USP<87>和无细胞毒性,传感器必须完全无动物材料。

优化后的分析传感器标定

即插即用功能使您能在理想实验室条件下标定Memosens传感器,然后快速地将传感器插回至制造过程中。

Memobase Plus和Memolink为您提供通俗易懂的标定结果,可溯源的标定文档和报告。

  • 节约时间

  • 延长电极使用寿命

  • 优化校定操作

  • 质量管理的可溯源性和一致性

生物反应器-测量点

在线工具