Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

现有流量计技术的替代品

现代两线制技术在MRO使用中的价值

现有流量计技术不再是唯一选择,例如:容积式(PD)、可变面积涡轮(VA或转子流量计)和差压(DP),曾经是某些应用的最佳选择或唯一解决方案。如今,现代化的流量测量技术,如涡街、超声波和科氏力质量流量计带来了更可靠的测量。

流量测量的关键因素

工厂工艺工程需要改进时,关键因素之一是使用更加精确可靠的流量测量技术替代现有的流量测量技术。 流量计需要维护、标定或更换时,计划内或计划外的停机时间必不可少。

但是,这存在成本!

考虑过程条件:液体流速为2.0 m/s,在标准DN50/2管道中,假设流量约为15’500 l / h.介质数值为工厂设定值0.25 € (35¢)/l时,收入损失为3’900 € (5'400 USD)/h,过程停止。此外,还存在有维护、标定、维修或仪表自身更换费用,以及可能用于无害化处理管路中危险物质的环境成本。

现代化工厂

MRO的成功案例:

  • 本安超声波和科氏力技术

  • 节约布线成本

  • 相比于罐区或燃油监控应用中的机械仪表,超声波具有卓越的可溯源性能,标定精度优于流量的0.5%

  • 为了更好地进行流量控制,采用科氏力质量流量计直接测量质量流量(无需不同温度下的体积校正)

动态计量交接 - 测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具