Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

原油蒸馏塔中的测量

控制核心工艺过程,实现您的生产目标

蒸馏塔将原油分离成天然成分,天然成分在下游工艺装置中进一步被提炼。在此阶段进行精确和可靠测量对于计算产出收益、实现生产目标、计划和调度至关重要。您需要尽量提高进料速度,同时确保原油混合物类型符合环保要求。原油蒸馏中出现的问题可能会导致停机,产生昂贵的维护费用。

关注现代物位测量技术

相比于传统的物位测量技术,例如:浮子测量或带取压管的差压测量,导波雷达系统不仅具有技术上的优势,而且在从项目设计至服务和维护的信息获取和全方位调试的整个生命周期内具有明显的成本优势。

高效控制要求精确和可靠的测量

我们最新研发的电子差压测量系统避免了由于取压管堵塞或温度影响导致的测量误差。与此同时,还能显著降低安装和维护成本。

关键测量点方案推荐

为了保证您的蒸馏过程效率,熔炉的温度读数值必须十分可靠。测量腐蚀性气体和在高温及管道扩径应用中,十分具有挑战性。经验丰富的工程师团队能帮助您解决关键测量点的测量问题并提供正确的仪表选型。

测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具