Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

可靠的流量计为您优化灌装过程

降低劳动力密集度,提高测量精度

我们的目标是确保安全,优化灌装过程,并最大限度的提高卡车装载量。仅仅通过储罐物位测量或人工读取测量值,会导致劳动力密集和测量的不准确,可靠的流量测量能有效改善这两种情况的发生。当今,采用先进的测量技术,根据流体条件,选择适当的流量计。

协助过渡   

传统的机械式流量计在超时使用时,为了确保规定的精度和可重复性,维护成本显著增加。现代化的流量测量技术,如超声波流量计、涡街流量计和科氏力流量计没有机械部件,性能对维护预算没有任何影响。Endress+Hauser 采用真正的两线制回路供电,产品更换简单。

更高的可靠性和测量精度

  • 无可移动部件接触介质

  • 使用范围广泛

  • 与流体属性无关

  • 双向流量计

  • 简化管道安装

  • 免维护

  • 使用成本降低:电源和电缆布线要求最低

  • 通过HART和Profibus可以搭建工厂控制平台

满足各种测量需要

  • 科氏力质量流量计:多变量流量计允许同时测量所有流体

  • 涡街流量计:用于测量液体、气体和蒸汽的体积流量。与压力和/或温度传感器和流量计算机配套使用,有助于节约能源实现各用户之间的成本核算

  • 超声波流量计:用于测量任何液体的体积流量,测量与介质导电性无关。两种类型的传感器:捆绑式和管道式。

动态计量交接 - 参数

测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具