Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

密度分析增加油水分离过程透明度

获取最准确的油水乳化层信息

分层测量是有效控制油、水、气体与沙之间分离的唯一方法。通常情况下,分离过程中不会出现一个明显的分界面,而是连续从一个层逐步过渡到另一个层。确定不同液层厚度,是控制乳化剂与消泡剂注入量的关键。

放射性物位测量与SCADA系统

Knowledge of the position and thickness of the oil/water emulsion layer in a separator is essential to efficient control in processes like demulsifier addition. By combining radiometric level measurement with the SCADA visualization solution Profile Vision, you add transparency to your process.

用于密度分析的量化解决方案

可通过密度分析来获取有关油水分离乳化层的最准确信息。在这个配有多个检测器的放射性测量解决方案中,需要在罐壁安装多个变送器或检测器。根据区域划分测量范围,并计算每个区域的密度值。随后根据特定算法,分析密度图形,通过监测器显示分析结果。我们提供Profile Vision可量化的密度分析解决方案。

Profile Vision 可视化乳化层的位置

清洁方案:在FPSO(浮式采油、存储与卸载)容器或油砂提取设备中,从水、沙以及气体中分离出原油是非常重要的一步。通过放射性测量与密度测量,我们的Profile Vision解决方案可为您提供可视的乳化层位置。

油水分离 - 工艺参数

Infographic

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具