Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

脱硫过程中防止沟道效应与热点

获得最准确的3D温度分析,有效脱硫

受环境制约,必须限制矿物油产品中硫的含量,而这只能通过加氢催化装置中的催化脱硫来实现。在温度为300~400℃(572~752°F)、压力为2.5~6MPa(362~870psi)的环境中,将矿物油产品与氢混合,随后在催化剂作用下与硫分子发生反应,生成硫化氢与碳化氢。
在加氢催化装置反应条件受限制时,您是如何实现对不同催化剂层的温度监控呢?

通过3D分析来处理沟道效应与热点

Proven in use in many applications around the world, the multipoint temperature assembly contains, 15 individual thermocouples mounted in an individual nozzle. Your vessel requires only a minimum number of nozzles and openings to provide enough temperature measuring points for 3D monitoring. With the use of the Octoplus, the multiple thermocouples can even be retracted and changed during vessel operation, avoiding an unplanned shut down.

提高效率、可靠度和安全性

  • 仅需要一个工艺连接

  • 可监测最多50个温度点

  • 适用于炼油厂、石化厂与化工厂里的所有平面反应器,例如可以在HDS反应器内进行柴油或燃油脱硫

  • 反应器中还可放置“多点触手”

  • 为您提供整体工程解决方案

  • 在安装过程中提供全方位支持,帮助您节约时间并带来宝贵经验

测量点

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具