Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

在主冷凝器(热水井)中实现可靠的液位测量

真空和可动部件都不会造成任何影响,从而提高装置的利用率

蒸汽冷凝器在所有的现代化热电厂中起着非常重要的作用。蒸汽冷凝器的主要目的是将低压汽轮机排出的废汽进行冷凝,并转化成水,作为锅炉给水被重复使用。降低冷源的温度将提高系统循环的热效率。保持真空对于生产更多的电能具有非常关键的作用,并能提高汽轮机中蒸汽的有效性。那么,您将如何解决真空问题和液位仪表的维护问题呢?

传统差压式(DP)液位测量所面临的困难

DP差压变送器测量高真空主冷凝器液位时会出现较大的误差,负压端冷凝液变化很大导致差压变送器在运行过程中无法得到正确的读数。浮子液位计的测量也会受振动和湍流的影响。其机械部件会导致错误的读数。维护成本昂贵。因此,在任何时候都必须保证测量仪表的可靠性,并且方便进行测试和维护。

导波雷达物位仪-差压(DP)液位计和浮子液位计的替代产品。

高频雷达脉冲可以使导波雷达测量不受真空的影响。无任何可动部件,维护工作量少,降低维护成本,提高测量精度。如果安装了浮子仓的话,那么您可以很方便地取出浮子,并安装导波雷达代替浮子进行测量,整个过程不会造成任何振动影响。

水/蒸汽电路-质量控制参数

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具