Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

在水/蒸汽回路中实现可靠的液位测量

选择成本节省的工程方案

给水和冷凝水回路是发电厂蒸汽汽轮机驱动系统的核心部分。其中,液位测量是蒸汽量和汽轮机控制的关键因素,因此,必须确保高度可靠且连续的测量。我们公司为您提供多种传统的和创新的液位测量解决方案,帮助您实现回路的安全运行。

液位测量系统是如何工作的呢?

当蒸汽在热水井内被冷凝后,利用水泵将给水通过低压、高压和过热器进行连续传送。给水在高温高压条件下被蒸发成饱和蒸汽,例如110 bar_a( 1595.4psi_a)/318.1℃(604.5°F)。蒸汽经过多级过热器后,被传送到汽轮机中驱动发电机工作。

请根据您的具体情况,选择合理的测量技术

差压:差压会受到液体密度变化的影响。浮筒/浮球:维护保养要求较高;适用于洁净液体的精确测量,会受介质密度变化的影响。超声波/声波:非接触式测量,反射信号受浓密水蒸汽(例如,max 3 bar)、液面波动、泡沫等的影响。导波雷达:非接触式技术,能够进行高精确连续性测量,并且可以作为点液位检测。

测量点

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关产品组合

产品
解决方案
在线工具