Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

在蒸汽包和预热器中实现可靠的液位测量

最大限度地减少停机和安全风险,提高装置利用率和效率

如果锅炉蒸汽包和预热器中的液位过低,水管壁过热可能会导致严重的事故,并产生昂贵的维修费用、造成停机,以及人员伤亡。如果锅炉蒸汽包和预热器中的液位过高,锅炉水将流入过热器或汽轮机中,从而引起设备损坏,产生昂贵的维护成本、造成汽轮机或锅炉运行中断、降低运行效率。因此需要采用复杂的技术,确保精确的液位测量,并将相应的测量结果传送到控制系统中。

传统差压式(DP)液位计面临的困难

差压(DP)液位变送器具有较长的使用历史,但是其使用具有一定的局限性。传统型差压(DP)液位变送器的输出存在一定的误差,主要是由于正负压两端以及位于蒸汽包内部的蒸汽和水的静压和水密度的变化引起的。因为,水在高压条件下密度将发生变化,但是这种变化与温度变化造成的影响无关。

选择创新的替代产品

采用导波雷达技术,即使在恶劣的条件下也可以提供更多的液位检测功能,确保更高的装置利用率。测量完全不受密度变化的影响 – 在控制系统内无需编制任何算法,帮助您节省时间和成本,确保稳定的液位测量。适用于温度高达450˚C(842°F)/400 bar(5801 psi)的应用场合;如果使用传统的差压(DP)液位变送器,可提供密度校正计算功能。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具