Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

更直观地克服经验流失

采用低维护量的解决方案升级您的蒸气回路

对于设备替换成本、昂贵的停机时间,以及那些维修组在试图领会新技术或流程时所浪费的时间,您会怎样应对?电力行业的许多从业人员并未正确认识到新发展带来的行业新问题与日俱增。 随着老一辈人员逐渐退休,操作经验流失现象显现。

行业服务就是未来

资源短缺使得电厂运营商和业主越来越多地采用外包维修服务。外包模式在带来利益的同时也带来了问题。 例如:退休员工无接班人,经验流失、不再有现场专家,而变为多用途行业供应商。我们提供的智能仪表能够应对上述维护策略变化趋势,缓解矛盾。

选择智能仪表

  • 无纸化办公:通过在线W@M端口共享所有文档

  • 传感器自行初始化:热插拔,即插即用(Memosens)

  • 维护稳定性:变送器上显示纯文本的引导信息,便于解决问题

  • 增强现实感:在运行和维护过程中完整接线至调试的所有操作

  • 在线支持和远程控制:Web服务器连接连接应用专家

  • 预维护:提前告知分析仪的易耗品或清洗液信息

  • 智能传感器:储存信息和设置

  • Heartbeat Technology™ (心跳技术)高级过程诊断

提高测量性能

我们的蒸汽/水分析系统(SWAS)解决方案是一个完美的实例,将智能仪表捆绑在系统中使用。面板易于安装、调试和操作;由于采用模块化结构设计,能够组合使用以满足您的要求。因此我们与您携手同行,设计灵活。

蒸汽/水分析系统(SWAS)解决方案的优势

  • 模块化结构设计,优化空间

  • Memosens数字式智能传感器平台

  • 搭配多参数变送器平台(Liquiline),可扩展至其他参数

  • 日志防篡改,能够提供可溯源的蒸汽/水质量文件

  • 软件功能,例如:pH和剩余树脂容量计算

  • 提供焊接、材料和测试证书,符合EN10204-3.1标准

  • 最大压力为320 bar (4,641psi),最高温度为575°C (1,067°F)

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具