Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

安全至关重要

正确的解决方案帮助您预测潜在的设备故障

对于电厂的设计、建设、运营和维护来说,人员对安全的影响最为重要。大量严重的设备故障损失,往往源于多年不当的操作和维护。除发电机外,锅炉是提及最大、造价最高昂、潜在最危险的设备,不正当的操作和维护造成的燃料爆炸、低潮或给水质量差,均可能导致严重的后果。

独家解决方案,维护锅炉安全

为了防止燃料爆炸,所有必要的工序都应进行预防性维护。在低水、给水质量差的环节,您需要适当的设备来可靠测量液位、温度、压力和质量。我们提供完整的解决方案、技术和服务,以满足您的应用需求。所有测量仪表均达到最高质量标准,确保稳定的性能和兼容性。

符合行业标准

  • 功能安全:符合IEC 61511 SIL 2认证,IEC 61508 SIL 2/3认证。

  • 满足压力标准如 PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480等。

  • 高度抗振性:60 g,最大峰值acc。温度传感器符合IEC60751。

  • EN12952-11(水管锅炉),EN12953-09(壳式锅炉)导波雷达仪表和差压变送器。

  • SIS标准:根据表决逻辑安装,配置“二取一”或“三取二”。

成功的记录和应用技术

  • 连续的自我监控智能仪表

  • 安装基础审计(IBA)服务来满足质量和安全要求

  • 预见性维护

  • 预见性维护:工厂资产管理(PAM),通过设备性能监视系统(状态监测)收集智能现场设备信息,提供安全运行。

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关主题

相关新闻

在线工具