Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

高炉迈向数字化

现场网络技术与现场总线技术相结合,改进工厂生命周期。

高炉改造项目的主要目标之一是使用现场总线技术数字化原始测量程序,并使其现代化,从而改善设备的使用寿命。

数字通讯已领先一步

PROFIBUS提供最高工厂适用性和可靠性。这主要是通过访问现场仪表所有的参数和诊断信息对重要的设备进行预维护和运行透明化来实现的。1200台现场设备中的400台选择现场总线技术,包括外围设备。选择的每台设备、接线盒和电缆均能承受恶劣现场条件,并能长时间工作。

优选的仪表

  • 坚固耐用的Omnigrad热电偶温度计(360支)带可更换矿物绝缘铠装芯子,为过程定制

  • 坚固耐用的Omnigrad M热电阻温度计采用模块化结构设计

  • Cerabar压力变送器/Deltabar M差压变送器(180台)

  • Proline Promag 50P电磁流量计(EMF) (150台)

  • 使用Web工具便捷地访问已安装设备信息和自动设备文档(W@M生命周期管理)

  • Prosonic Flow夹持式超声波流量计(15台)

  • Prowirl涡街流量计(10台)

  • 各种物位设备(60台),用于连续测量的Levelflex M导波雷达物位仪和Prosonic M超声波物位仪,以及用于限位检测的Liquiphant液体音叉和Soliphant固体音叉,和Multicap电容探头(现在型号变更为Liquicap M)

  • FieldCare标准版提供标准化可扩展软件工具,进行设备设置和集成工厂资产管理。

超过项目期望的测量点优势

  • PROFIBUS提高安全性和可靠性,提供更高的经济效率

  • 现场总线网络技术包括设置、平台测试和DCS集成支持

  • 各种温度、压力、流量和物位等测量的全方位供应商

  • 服务以及资产管理系统相关工具

  • 1200台现场设备的项目管理、设计、交货和调试,以及培训和现场机械及电气操作监管

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具