Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

优化浓缩机的整体性能

基于详细固体浓度监控改善底流条件。

增稠是通过重力沉降从液体中分离悬浮颗粒的过程。矿物浆料通过中央进料口进入增稠机,固体沉降在底部。根据矿床质量控制絮凝剂添加量,促进积聚过程,并维持比上升流更高的沉积速度。澄清液体在罐体顶部溢出,在旋转耙的锥底去除沉积固体。

提升工厂安全性和能效

根据罐出口处的压力测量推断矿床总体质量。 从而控制溢流泵的转速。 由于固体颗粒通常十分粗糙,采用带陶瓷膜片的压力传感器进行测量是最佳选择。测量记录当前污泥和液柱压力。

推荐仪表

  • Cerabar S PMC71表压变送器带耐磨陶瓷膜片

  • 可伸缩式安装支架的订货号为71166841:采用带截止阀的特殊设计,方便拆除更换压力传感器

  • 确保增稠机运行过程中污泥压力的直接测量

测量点优势

  • 采用陶瓷传感器,具有高耐磨性和耐腐蚀性

  • 金属膜片的传感器的更换频率是陶瓷膜片的传感器的5倍以上。

  • 内置HistoROM存储芯片储存和传输仪表的设置信息、测量值数据和关键的过程数据

  • 可选内置过电压保护单元,防止峰值电压和雷电

  • 使用Cerabar M和可伸缩式清洗安装支架详细监控固体浓度。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具