Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

在冷却器门处进行可靠熟料测量

Micropilot:内置熟料生产控制的核心

Micropilot FMR57物位雷达设备设计用于在极端环境下,甚至是在水泥窑熟料冷却器的极端高温条件下进行精确测量。革新的FMR57设计能耐受极端过程温度。

推荐仪表

  • Micropilot FMR57物位雷达,带100mm (4 inch)喇叭天线

有价值的设置选项

  • 高级争端和状态监控功能

  • FHX50远程安装电子部件、编程和显示选项

  • 发光的显示单元可以安装在安全可视位置处

  • 无线供电和数据传输选项可以通过特殊选型订购

测量点的优势

  • 添加空气和门速度控制具有毫米级精度

  • 也可用作熟料冷却器和水泥窑安全停机系统的一部分

  • SIL 3,经过TÜV莱茵认证,符合IEC 61508标准

  • 易于集成至控制系统中

  • 现场总线和无线选项

生成最佳熟料质量

在水泥窑窑头中,Micropilot FMR57物位雷达安装在熟料冷却器门的移动轴上方。雷达设备反馈移动门处的熟料物位和体积,以及冷却空气,调节门速度,以针对特定配方优化熟料质量。

  • Micropilot物位雷达安装在水泥生产过程中熟料冷却器门上方。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具