Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

冷却水泄漏检测

安全、坚固耐用和精确的水泄漏监控(LDS)

通常,冶金厂安装水冷却回路控制过程热量,避免热损伤,或设备损坏。循环水系统功能故障可以改变工艺过程,甚至影响到熔炉,因此循环水系统至关重要。某些情形下存在人员安全的风险,因此控制冷却回路不仅是基于操作考虑而且与安全问题相关。

优势

  • LDS,适用于典型1...8个冷却回路

  • 系统设计、结构和实施均符合IEC/EN 61508和IEC/EN 61511(SIL安全完整性等级)功能安全标准和EN ISO 13849-1标准

  • 体积流量的高精度温度补偿,用于密度补偿

  • 采用引导式设置步骤简化调试过程

  • 多种报警类型和报警等级,以及本地和远程联合报警和确认

提升工厂安全性

监控检测流量和温度,同时结合每个过程报警管理验证是否出现回路泄漏。相关安全回路包括高炉(BF)的风口冷却、转换炉(BOF)的氧枪冷却和电子或电炉或电弧还原炉(EAF/SAF)面板的冷却水系统。常见于铸造厂的冲天炉或铜冶炼厂的闪速炉中。

测量点

  • 转炉,bof (氧气顶吹转炉)是炼钢工艺的核心部件。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具