Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

安全泄漏检测解决方案(LDS)

解决方案应用软件包 - 安全监控关键的冷却水回路

无论何种冷却回路类型,泄漏检测原理均如下:使用适当的流量计, 电磁流量计或超声波流量计, 测量冷却回路进水口和出水口的流量。同时使用安装在流量计附近的传感器测量进水口和出水口温度。我们的系统使用独立的温度传感器测量(即不采用流量计内置温度计),获取最高测量精度。

推荐仪表

  • 电磁流量计(EMF) (Proline Promag 50P)或直流供电或埋弧炉(直流EAF/SAF)两线制供电的超声波流量计(Prosonic Flow 92F)

  • 温度传感器TS111 StrongSens采用薄膜测量部件,带控制单元(PLC)、模拟量输入、数字式输入单元(可选)、安全继电器、操作员控制面板(HMI =人机接口)和开关柜

成套测量解决方案的优势

  • Proline Promag 50P采用坚固耐用的传感器设计

  • 回路供电的超声波变送器Prosonic Flow 92F - 完全不受周边电磁场强度和安装条件的影响,测量精度可以与电磁流量计媲美

  • 温度传感器TS111 StrongSens采用薄膜测量部件,与末端材料/介质实现最佳热接触,具备响应时间快、长期稳定性高和抗振性强等优点

完全符合安全标准

冷却回路中出现泄漏时,将检测到进水口和出水口的流量偏差,并发出报警。此方法假设将水或其他不可压缩介质用作冷却剂。系统设计、结构和实施符合IEC/EN 61508和IEC/EN 61511 (SIL安全完整性等级)安全标准和EN ISO 13849标准。

  • 使用Prosonic Flow超声波流量计进行EAF电弧炉泄漏检测。 ©Endress+Hauser
  • 使用Promag电磁流量计进行高炉泄漏检测。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具