Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

关键冷却水回路和辅助回路监测

安全的冷却水泄露监测和优化的电动制钢工艺使得生产过程更加可靠。

在典型EAF (电弧炉)中,面板和墙壁上都安装有冷却水回路,用于控制过程温度,避免热量损伤或损坏设备。这些冷却水回路都是关键点,因为其发生故障不仅会影响过程,而且对电弧炉也会产生影响。在某些情况下还可能会导致人员伤亡。控制冷却回路既是操作问题,也是安全问题。

监控关键冷却水回路的安全方法

安全泄露检测解决方案(LDS)符合IEC/EN 61511 (SIL完全完整性等级)和EN ISO 13849-1标准。

详细信息请参考“安全泄露检测 ”。

使辅助回路更加经济高效

监测和控制辅助回路使电动制钢过程更可靠、更经济。除电能,天然气、氧气和炉渣之外,还必须测量其他参数。

辅助回路的推荐仪表

  • 坚固耐用的超紧凑型科氏力质量流量计Promass E或涡街流量计,用于氧气测量

  • TR15温度传感器和Cerabar PMP51压力变送器

  • 法兰式热式气体质量流量计t-mass 65F直接测量质量流量

  • 固体散料流量指示仪Solimotion FTR20,质量流量变化可能会触发4…20 mA电流输出信号

测量点优势

  • 一个有竞争力的供应商可以为您提供初始测量设计和项目设计支持的技术文档、设备的发货和安装

  • 提供用于所有测量点(例如:温度、压力、流量和物位)的一揽子仪表供应商

  • 服务以及资产管理系统相关工具

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具