Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

降低能源消耗

能源管理,降低成本

公用工程的有效管理,或“W.A.G.E.S.” (水、空气、煤气、电、蒸汽)对于工厂高效运行至关重要。 如果没有电力,厂房就无光照,压缩空气也无法生产。如果没有天然气, 也就无法生产蒸汽, 工厂只能停产。

正确测量和可视化节约能源

通常,工厂10%的电力被用于生产压缩空气,40%的天然气被用于生产蒸汽。测量“W.A.G.E.S.”是任何能源管理计划的基础。能源管理包括测量和收集这些数据,用于报告。基于调查结果,可以采取适当的措施,降低公用工程能耗和成本。

为您带来的价值

  • 可靠和快速的工程设计

  • 可提供用于液体、气体和蒸汽测量等一揽子产品的仪表供应商

  • 本地销售和服务支持

扩大竞争优势

在美国,钢铁行业中公用工程的费用占工厂收益的3%,在欧洲约为6%。通过降低公用工程成本,公司可以最大限度地收回投资,提升过程产出,产生竞争优势。

测量点

  • Prowirl 73用于用于蒸汽管道上的蒸汽体积测量。 ©Endress+Hauser

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具