Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

功能安全 SIL

使用SIL功能安全仪表,是确保过程安全生产的最佳选择。

为获得适用于安全仪表系统(IEC 61511)的可靠信息,仪表说明书与安装至关重要。应用必须清晰,仪表技术运用必须正确,同时在整个生命周期进行正确的管理。

  • 过程测量领域的功能安全。了解安全完整性等级(SIL)、持续自我监控、均匀冗余与测试证明。

  • 采用SIL协议进行定期验证或远程迭代验证测试 ©Endress+Hauser

    验证测试远程启动

安全,来自选择

我们所广泛拥有的SIL资质和认证的仪表文件,是根据IEC 61508标准所开发。我们为每个测量任务提供最佳解决方案,包括流量、物位、压力、温度、液体分析与测量子系统。我们的许多设备达到SIL 2/3等级评定,这意味着您可以通过均匀冗余设计,使用我们的仪表达到SIL 3水准。

安全,来自智能测试证明

传感器与传感器子系统必须通过测试证明,以确保它们能够胜任在过程安全中所扮演的角色。您可以使用智能传感器启动测试证明程序,包括通过自动化内部测试证明,或者软件仿真。可行的诊断与安全参数帮助您扩展测试证明周期,减少风险,降低成本,提高可用性。

我们的完整SIL认证能力测量家族

想寻找更多关于SIL认证设备的信息吗?或者想要下载数据单或安全手册吗?使用下面的搜索栏,找到我们具备SIL认证能力的产品中,最适合您的那一款吧!

1-10 / 165 产品
1-10 / 165 产品

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

参考

  • Risknowlogy 成立于 2002 年,是一家雇员所有企业。该公司提供风险、可靠性及安全性领域相关产品、服务、工程、咨询、认证和培训服务,在瑞士(总部)、阿根廷、哥伦比亚、德国、法国、印度、荷兰、阿联酋和英国等地设有办事处。

在线工具