Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Endress+Hauser Flowtec,流量测量能力中心

接近客户的全球生产网络

经验丰富的专家生产超过10亿的设备组合

每年,近250,000台通过测试的测量设备出厂,标准交货时间为7...10天。我们的生产网络采用先进的制造技术,拥有标准化、全球网络的生产工厂。我们按订单生产,确保每台仪表均完全符合客户的需求。我们的操作遵守精益生产、看板管理和经营方法改善原则。正是这些,让我们保持技术领先。

通孔回流焊

通孔回流焊是Endress+Hauser Flowtec新近研发的电子印制电路板大型部件的全自动装配新工艺。通过通孔回流焊技术,Endress+Hauser Flowtec的工程师研发出一种新工艺,消除了手工装配以及焊接过程的劳动密集, 容易出错和其他不足。 这显著增加了工艺的可靠性和工艺质量。

专注品质

我们测量管生产根据精益和改善的原则设置。 被称为质量关口的测试和测量点安装在每个流程步骤上,使我们能够控制和监视整个生产过程。因为在适用的过程步骤中零件经受的压力和与介质的接触也被单独地测量,所以能够创建从开始到结束的材料认证,并确保对所有使用的方法和材料的可追踪性。

电磁流量计的核心

每年我们生产超过100,000台直径从2到2400mm的电磁流量计。在我们的法国Cernay工厂,我们有高素质的专业设备工程师和与我们密切合作的测量管主要供应商。这些被其他生产基地用作生产测量管的尺度标准。 我们在Cernay研发的测量管的内衬、步骤和处理被用作全球标准。

先进的标定装置

长期稳定的、可验证的、可溯源的测量精度,是流量测量中必不可少的因素。因此,我们的流量计在世界上最先进的标定装置上通过严格质量检查和测试、标定和调节。我们不仅拥有超过35年的设计和制造高精度标定装置的经验,而且还具有先进的控制和测量技术。我们所有的装置均通过瑞士认证认可服务机构(SAS)认证,符合ISO/IEC 17025标准。

PremiumCal – 全球最佳生产标定装置

我们提供PremiumCal精度 – 全球最佳生产标定装置,位于Reinach (瑞士)和Greenwood (美国)。使用这些认证和全溯源标定装置标定Promass F/O/X科氏力质量流量计(DN 8...400),最大测量误差为±0.05%, 此前未达到的测量不确定性优于±0.015%。这个数值相当于等同1000升水的香槟酒体积!

Proline – 简单明智

一致性和统一:
Proline是经验证的统一产品概念,设计采用相同的方法做相同的事件,从而提升操作安全性和效率。优化应用解决方案:
Proline结合所有现代流量测量技术,因此优化工厂运行时间。革新和使用验证:
Proline基于通用的、不断更新的技术理念,确保始终采用先进技术。

联系方式

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft 瑞士
电话: +41 61 715 61 11
传真: +41 61 715 66 99
发送电子邮件

作业单

在线工具