Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

通过认证的Endress+Hauser实验室生产的pH标定液

经过认证的pH标定液生产

值得信赖的可靠的测量结果

Endress+Hauser成功通过了德国认证服务机构(DAkkS)认证流程,符合DIN EN ISO/IEC 17025:2005标准要求。我们通过认证的标定实验室生产的pH标定液可以满足最苛刻的客户要求,确保您pH测量的可靠性。

pH标定液满足最苛刻工况需求

pH测量点的测量精度主要取决于正确使用pH标定液进行标定。Endress+Hauser生产满足最严格要求的pH标定液,实际值与指定精度的偏差为±0.02 pH。标定液可溯源,符合NIST(USA)和PTB(德国)标准,采用FDA列表认可的防腐剂。Endress+Hauser定期参加国际循环测试,确保标定液质量。

经认证的pH标定液生产

DAkkS对我们的标定液生产进行了完整的认证,并授予我们位于德国Waldheim的pH标定实验室标定许可证(DAkkS证书号码:D-K-15 193),认证确保实际值和标定液的精确偏差。此外,我们为所生产的pH标定液提供证书,旨在简化审计过程,并提高标准操作流程的可靠性。

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

联系方式

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24 70839 Gerlingen 德国
电话: +49 7156 209 0
发送电子邮件

作业单

在线工具