Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Emmi公司中的洁净工作

使用Oxymax COS61D,提高乳品企业中批处理反应器中的污水处理效率

由于对SBR (批处理反应器)中的曝气系统进行了优化,在污水预净化工艺过程中艾美的牛奶处理器节约了40-50%的能源。

  • Emmi牛奶加工厂(达格默塞伦,瑞士)中的可持续污水处理 ©Endress+Hauser

    Emmi牛奶加工厂(达格默塞伦,瑞士)中的可持续污水处理

优势

  • 精准调节氧气泵,可以节约污水处理中的40–50%能量

  • 节约了整个工艺过程中的成本

  • 保养间隔时间长和系统高稳定性是Emmi可持续发展理念的基础

  • 通过多通道变送器同时监控多个测量点和多个参数

  • 最终可以使用富能污泥进行沼气生产

  • Emmi是瑞士最大的乳制品制造商和欧洲最创新的优质乳品工厂之一。Dagmersellen工厂中拥有5000名员工,生产奶粉、奶酪、干酪和凝酪,适用于零售、食品服务和食品行业。

挑战

企业致力于最大限度地降低生产活动对环境的影响。因此,其目标是:

  • 可持续污水净化,减少超过95%的化学需氧量(COD)

  • 同时,节约大量能源。

这意味着将上游管道中的ICR (内循环反应器)中的高COD负荷5,000 mg/l降低至约300 mg/l;随后在SBR (批处理反应器)中降低至约15mg/l。

我们的解决方案

Endress+Hauser确保Emmi批处理反应器中的高效清洗过程:

  • 数字式荧光法Oxymax COS61D传感器确保快速、连续测量污水中的溶解氧浓度。

  • 多通道Liquiline CM44变送器将数值传输至控制室中。

因此,清洗过程得到可靠测量的支持,并且限制高成本的氧气供应。同时,Orbisint CPS11D电极进行pH监控,防止出现发酵。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具