Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

显著降低计量误差和维护成本

在lacq现场,Arkema使用7台科氏力质量流量计替换检定站和灌装站中的传统体积流量计

这个位于法国的化工现场有一千名工作人员。 现场犹如一个大型的蚁丘,每个人都按照安全法规忙碌着各自的工作。进入现场后,您会发现安全的重要性无处不在。这里生产易燃的有毒化工产品。因此,每个人都必须穿戴防毒面罩、安全鞋、头盔、皮手套、护目镜和防护服等。阳光和优美的环境弥补了恶劣的工作环境。

结果

  • 快速投资回报

  • 优越的测量精度和重复性

  • 降低了维护工作量

  • 操作简便的解决方案

  • 设备能够在腐蚀性环境中测量

  • The Arkema platform at Lacq/Mourenx specializes in thiochemicals: its core business is the chemical processing of sulfur derivatives. Its wide range of services notably includes petrochemicals and gas odorization.

    更多信息
  • Richard先生(维修主管)
    设备优越的重复性给我们留下了深刻的印象。测量和计量设备十分可靠,对此我们十分满意。

    Jean-Luc Richard

    维修主管, Arkema

  • Marc Puertas先生(物流员)
    现在我们使用新质量流量计,效果明显,比老设备的响应速度更快。

    Marc Puertas

    物流员, Arkema

  • Vidales先生(物流主管)
    我们发现:先前使用仪表的测量值与装车重量间存在较大差异。读数值偏差在150...200 kg之间。

    M. Vidales

    物流主管, Arkema

Arkema是现场运营商之一。工厂生产和供给硫衍生物,例如:化学半成品和芳香族化合物,它们被注入天然气网管中,进行泄露检测。每天,卡车和油罐车源源不断地从物流中心出发,将约80吨的产品配送至客户。在操作员站中连接软管和接地电缆,预设置订单数量并启动灌装。离开前进行车辆称重,并随后生成发票。

当仪表读数值与刻度值不匹配时。

所交付的流体量需要被测量。7个灌装鹤位上均安装有体积流量计。物流主管Vidales先生发现体积流量计输出的测量值无法与地磅上的数值匹配。为了避免交货投诉,每次装车时都需要系统地再额外注入200 kg产品。同时,维修主管Richard发现设备需反复维护,费用很高。

更换测量不可靠且维护难度高的设备的时机已成熟。规格书由Richard先生和Vidales先生共同定义:必须耐腐蚀性外部环境。 设备由预设置表和流量计组成。测量设备具备高测量精度、高可靠性和高重复性。设备还必须能够满足日常使用要求,考虑操作员的工作条件,例如:需要佩戴防护手套和工业环境。

基于高精度质量流量计的计量解决方案

Endress+Hauser分析Arkema的需求,随后提出了相应的灌装解决方案,每个灌装站中都安装一台 Contrec预设置仪表和一台科氏力质量流量计。预设置功能使用简便。完全抗污,佩戴手套后即可操作。

选择科氏力质量流量计Promass 80E。科氏力测量原理能够直接进行高精度质量流量测量,消除了密度波动引起的所有计量误差。质量流量计无可移动部件,最大限度地降低了维护量。Promass 80E采用超紧凑型结构设计,坚固耐用。安装时,新体积流量计能够安装在原有流量计的测量点,大大简化了安装操作。

快速投资回报率(ROI)和百分百满意度

Richard先生很快计算出ROI,包含附加设备成本和体积流量计的维护成本。Endress+Hauser的解决方案行之有效,已付诸实施。投运一年后,结果令人满意。Richard先生满意地说:“项目进展十分顺利。运营商接受了新仪表。流量计测量准确,测量误差从200 kg下降至10 kg。我们十分高兴。”

计量和灌装解决方案

Endress+Hauser提供标准化的认证解决方案,在贸易交接应用中使用 LMS 080/100/150装车计量撬。

  • 装车计量撬(LMS)通过测量仪器指令(MID)认证,保证符合贸易交接法规

  • 快速完成安装、调试和集成

  • 使用高性能的Promass科氏力质量流量计,减小计费误差

  • 低维护成本,无磨损设计

  • 二次标定成本低

  • 相比于体积流量计,压损更小

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具