Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

优化轻质原油分离

过程更高效

水平轻质原油分离器适用于高油水比和恒流蒸汽。相比于其他原油,轻质油(API >31.1°,小于870 kg/m3 (7.3 lb/gal))的分离过程更快。在此类应用中,传统机械式测量设备将十分困难。我们的导波雷达消除上述问题,提供更加精准的测量。

优势

  • 用于界面测量的多参数探头。两路电流输出,适用于界面层和总液位

  • 无需专用工具,安装和维护简便

  • 无需导波管安装

  • 相同的传感器用于分离和分离器的油腔室

  • 无需现场标定

挑战

今天,大多数水平轻质油分离器带机械式物位和密度控制。机械式设备需要大量维护,且必须随成品油改变。成品油变化意味着测量设备必须同时更换。

我们的解决方案

我们的导波雷达带同轴探头,消除可能发生的任何过程干扰。传感器已预标定,开箱后即可使用。确保可以更换现有的分离器。传感器可以直接安装在分离器或侧管(测量筒)中。相同的传感器用于分离和分离器的油腔室。这简化了备件需求。

带同轴探头的Levelflex M FMP55

可靠测量:

  • 适用于带乳化层的界面

  • 出现扰动液面和泡沫时

  • 适用于变化介质

  • 高适用性

  • 内置数据存储单元

  • 工厂预标定

  • 多语言显示的直观、菜单引导式操作理念

  • 简便集成至控制或资产管理系统中

  • 准确仪表和过程诊断,确保快速决策

  • 认证:ATEX、IEC Ex、FM、CSA

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具