尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

提高安全水平

安装在中东的防溢出系统的装置

安装并使用在中东的具有独立的高液位报警防溢出解决方案,帮助我们的客户最大限度地减少重大危险源的风险。 我们的客户, 一个国际的能源和石化集团,决定在他们的中东地区安装这套解决方案。

在中东地区不断增加的安全水平储罐 ©Corbis RF/Strandperle

优势概览

  • 储罐操作更安全

  • 降低维护和自动化防爆测试程序

  • 提高储罐运营效率和更高的利用率

  • 仪表标准化(减少备件)

  • 交钥匙和可复制的解决方案,以满足世界各地的壳牌终端

挑战      

虽然配备了自动储罐计量系统,按照从API的最新建议我们的客户的标准(API2350第四版),需要一个独立的高液位报警系统,防止满溢,与用于ATG任何设备和方法分开。
规格要求的SIL3级物位开关并根据TUV认证的IEC61508,IEC61511-1/基础上,振动叉原则,并不断自我监测。

我们的解决方案

我们提供了市场标准的防溢出系统及相关服务以满足客户的要求:

  • SIL3物位开关和系统机柜检测和调试

  • 安装电缆,管道,接线盒,UPS,测深仪和航标灯

  • 调试,测试,开车和培训

  • 售后支持

  • 热线支持

  • 根据客户标准遵守和实施项目 - Zero LTI

项目范围

我们提供了包括一个交钥匙解决方案:

  • 所有的材料和工具的采购

  • 设计和工程

  • 综合布线

  • 安装

  • 测试

  • 调试

  • 开车和移交

  • 操作培训

  • 售后支持

具体应用

防溢出系统符合最新的 API 2350 标准,是为物位监测和报警设计的 SIL3模块解决方案,以检测溢出风险.如有任何错误或报警,通知装置被激活,而相关消息将会显示在屏幕和系统机柜上.

详尽的工程和工厂验收测试

  • 详细工程2012年7月:一旦订单被接受,详细设计已经完成,包括仪器仪表的设计,机柜,电缆,开挖与项目文档。

  • 工厂验收测试:该项目的主要组成部分,包括仪表和机柜通过了FAT安装前,确认其是否符合规格。在2012年11月,所有组件被运和安装工作全面启动。

现场安装和现场验收测试

  • 现场安装: 所有有关人员必须经过客户安全培训.方法证明, 风险评估和工作许可必须在现场工作开始之前完成.根据客户的安全程序准时完成现场安装.

  • 现场验收测试:在2012年12月,所有现场工作已经完成。在客户的标准功能测试的基础上,系统被检查和验证.人员培训和移交紧随其后。

主要解决方案组件

  • SIL3认证的Endress+Hauser 物位开关Liquiphant S.

  • 控制柜配有SIL3安全认证,Allen Bradley的PLC和IO,图形和文字显示,SIL探测器和航标灯。

  • 自动化测试程序。

Main Solution components

Endress+Hauser Fail Safe Liquiphant S level Switches, SIL3 certified. Control Cabinet equipped with safety SIL3, Allen Bradley PLC and IOs, graphic and text Displays, SIL sounders and beacon lights. Automated Proof Testing Procedure