Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

通过监控锅炉给水中的硅酸盐实现节约成本

使用CA71 SI分析仪连续监控

电厂的高效汽轮机面临腐蚀、侵蚀和沉积问题。多个因素会造成日益严重的沉积问题。我们的客户需要有效控制给水沉积,防止涡轮机损坏。

优势

  • 潜在节约:涡轮机替换或维修的成本

  • 及时:提高蒸汽涡轮机的效率和容量

  • 长期:降低电力生产的总成本

您的挑战

我们的客户需要通过密切关注给水质量参数,包括硅酸盐浓度,最大限度地减少和更好的控制腐蚀和沉积问题。尽管硅酸盐不是腐蚀源,它也可以在锅炉和涡轮机中形成非常硬和紧密的沉积,降低热交换效率和提高机械故障风险,例如:涡轮叶片故障。从而导致昂贵的涡轮机修理或替换。

硅酸盐是重要监控参数

因此,硅酸盐是一个需要简明的重要控制参数。溶解后的硅酸盐变为弱离子化,很难通过电导率测量进行检测。需要使用专用硅酸盐分析仪进行精确测量。冷凝物中的硅酸盐可能是夹带故障或冷凝器泄漏的标识。

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具