尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Heartbeat Technology(心跳技术)提供流量校验和监测功能

Heartbeat Technology(心跳技术)提供流量校验和监测功能

最高设备稳定性

您是否想清楚地了解设备的运行状况,从而有效缩短停机时间,提高工厂生产效率,我们的流量计配备Heartbeat Technology(心跳技术)功能,是您的理想选择!

优势

  • 不间断流量计健康状况检查保证设备始终具有高稳定性。

  • 心跳自诊断功能可与心跳自校验和心跳自监测功能配套使用,按需提供输出报告、趋势分析结果和在线定量性能参数。

  • 操作员通过心跳校验功能创建已成功完成的诊断检查的证明文档,能够提供符合IEC 61511-1安全仪表系统标准的测试证明文件。

  • 提供可溯源的应用软件包,用户只需购买并在菜单中或在FieldCare中输入软件激活密码即可便捷地激活功能。

它究竟有什么优势呢?

不间断流量计健康状况检查保证设备始终具有最高稳定性。 ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology(心跳技术)能够不间断检查流量计的健康状况,确保关键参数始终在技术指标范围内。如果偏离工厂参考值,立即触发符合NAMUR NE 107标准的警告信息。配备Heartbeat Technology(心跳技术)功能的流量计都具有自诊断功能,总测试覆盖率高达98%。

自校验:证明文档

此外,心跳自诊断功能可与心跳自校验和心跳自监测功能配套使用,按需提供输出报告、趋势分析结果和在线定量性能参数。自校验功能提供测试证明文档,证明流量计在技术规格参数范围内正常工作。

连续自监测

自监测功能是严苛工况的理想选择,为用户提供流量计损坏警告(例如腐蚀或磨损),降低了出现意外故障的风险。将任意一个心跳设置参数分配给状态监测系统,即可自动实现此功能。连续监测还能识别无法由标定或自校验识别的故障。

最高设备稳定性

通常仅需几分钟即可完成自校验操作,可以通过显示单元、FieldCare或网页服务器操作。可以在FieldCare或网页服务器中下载PDF格式的报告,进行打印或归档。流量计内的安全非易失性储存单元中存储最近八个自校验结果,用于关键参数的趋势监测,实现预维护。

无需中断工艺

通常仅需几分钟即可完成自校验操作,可以通过显示单元FieldCare或网页服务器(可选)操作。 ©Endress+Hauser

无需中断工艺过程即可完成内部自校验,避免非安全性的关键工艺点出现非必要性停机。成功的自校验报告还可以用作ISO 9001质量文件,延长标定间隔时间。根据通过/失败报告划分测试区域,因此能够快速、方便地识别所有错误。

安全源于设计

生产过程中置入的内部参考值与流量计所有信号回路的测试参数进行比对。对于最关键的参数,双重参考比对保证获取高稳定性的冗余溯源信号,确保流量计的可靠响应,始终高性能运行。

操作员使用心跳校验功能创建已成功完成诊断检查的证明文档,能够提供符合IEC 61511-1安全仪表系统标准的测试证明文件。配备心跳功能的SIL认证型流量计设计遵循IEC 61508标准,操作安全,值得信赖。

高使用灵活性

提供可溯源的应用软件包,用户只需购买并在菜单中或在FieldCare中输入软件激活密码即可便捷地激活功能。无论您是否订购心跳应用软件包,我们的服务工程师也可以在现场执行校验操作和汇总校验结果,为您展示Heartbeat Technology(心跳技术)的优势。

观看视频 > Heartbeat Technology(心跳技术)> 概述