尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
关键点温度显示

温度测量

过程工业用温度计和变送器

Endress+Hauser为您提供各类一体化温度计、模块化温度计、温度套管、测量芯子、变送器和附件,用于过程工业测量,如油气、化工、食品&饮料、生命科学、建材&冶金、电力&能源等行业。

采用热电阻(RTD)进行温度测量

优势

  • 通过最可靠的传感器技术和可追溯的、经过认可的标定,获得最高的装置利用率。

  • 使用快速、坚固和高精度的 iTHERM传感器,节约成本,优化过程。

  • 可实现无缝集成,操作简单,使用寿命长,操作成本低。

  • 通过了国际无故障装置认证

  • 整个生命周期内友好的用户界面和专家支持服务。

产品

过滤产品

下载

    过程工业温度测量

    温度测量 - 过程工业用温度计和变送器