Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

微波流量指示器
Solimotion FTR20

可用于监测颗粒固体的气动与机械运输过程。

  • ©Endress+Hauser

Solimotion FTR20固体颗粒流量指示器是基于微波技术的非接触式测量仪表,尤其适用于监测(实时或非实时)质量流量,经济实用。一体化结构,用于监测颗粒固体的运输过程,性价比高。通过设置功能(例如自动校准)根据应用工况进行分别调整。

优势

  • 一体化仪表:将传感器、变送器与供电单元安装于同一外壳内,安装方便。

  • 用于监测散体颗粒固体的质量流量(实时或非实时),性价比高。

  • 非接触式,齐平式式安装。

  • 使用 R 1½或1½ NPT螺纹或安装支架,安装方便。

  • 电子外壳可360°旋转,可在安装后将设备调至最佳位置。

  • 机械部分坚固:无磨损;接液部分可选陶瓷膜片;使用寿命长;免维护。

  • 质量流量信号

应用领域

典型适用范围或颗粒固体包括:

  • 建材行业:水泥、灰泥、木屑等

  • 化工行业:肥料、塑料粉末与颗粒、硅土等

  • 食品行业:咖啡、茶叶、烟草、谷物、麦芽、动物饲料等

  • 能源生产行业:煤炭、碳尘、粉煤灰、焦炭等