Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Proline Promass X 500
科氏力质量流量计

最大流通能力的四根测量管流量计,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

  • 科氏力质量流量计 - Proline Promass X 500 ©Endress+Hauser
  • 科氏力质量流量计 - Proline Promass X 500 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

  • 心跳技术简要说明(3'14")

Promass X采用专利的四根测量管,具有Premium测量精度(0.05 %)和最大流通能力,在油气行业中的沿海/海上平台应用中性能优越。与创新的分体式变送器配套使用,在苛刻工况条件下Promass X 500仍具有最大安装灵活性和最高操作安全性。内置Heartbeat Technology (心跳技术),确保过程始终安全。

优势

  • 更换简便:单一安装点即可进行premium测量精度的大流量测量

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 在油气行业中的沿海/海上平台应用中进行最大流量测量,性能优越。

仪表特点

  • 标称口径:DN 300...400 (12...16")

  • 四根测量管系统,低压降

  • 外表面全部采用1.4435 (316L)材质

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

老产品 / 替代产品

上一个: Promass 83X, Promass 84X

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具