Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Proline Cubemass C 500
科氏力质量流量计

超紧凑型传感器设计,用于极小流量测量,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

  • 科氏力质量流量计 - Proline Cubemass C 500 ©Endress+Hauser
  • 科氏力流量测量原理

Cubemass C超紧凑型流量计专用于极小流量测量。即使在高压工况条件下,测量精度也完全不受影响。与创新的分体式变送器配套使用,在苛刻工况条件下Cubemass C 500仍具有最大安装灵活性和最高操作安全性。Heartbeat Technology (心跳技术)确保始终合规,保证过程安全。

优势

  • 降低安装成本:一体式单测量管设计

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

应用领域

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 用于极小流量的液体和气体测量。

仪表特点

  • 标称口径:DN 1...6 (1/24...1/4")

  • 过程压力:max. 400 bar (5800 psi)

  • 介质温度:max. +205 °C (+401 °F)

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

特征和规格

文档/手册/软件

附件/备件

成功案例

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com

相关新闻

在线工具