Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

超声波流量计:泄露检测

超声波流量计

经济型多功能气体和液体流量测量,最大标称口径为DN 4000

超声波流量计可以进行各类气体和液体的可靠流量测量 – 完全不受电导率、压力、温度或粘度的影响。在有溯源要求和保证高测量精度的应用中,建议使用管道式超声波传感器;而捆绑式超声波传感器可以安装在管道外壁上,实现临时测量或进行升级改造。

捆绑式传感器

  • 无需中断过程即可重新安装

  • 即使在高压条件下也可以测量腐蚀性流体

  • 可以安装在塑料、钢、铸钢复合材料的管道上测量(带内衬/不带内衬)

  • 最大适用管径为DN 4000 (156")

管道式传感器

  • 可溯源工厂标定确保测量精度

  • 符合ASME和EN标准的坚固耐用的工业设计

  • 短前直管段长度要求

  • 最大适用管径为DN 2000 (78")

点击查看所有超声波流量计
  • 超声波流量测量原理

超声波流量测量原理

沿逆流方向流动需要耗费比沿顺流方向流动更多的能量和时间。超声波流量测量基于“时差法”工作:将两个传感器分别安装在测量管的相对两侧上。两个传感器交替传输和接收超声波信号,并同时测量信号的传播时间。

流体流经测量管时,顺流方向上信号传播时间缩短,逆流方向上信号传播时间延长。两个传感器测量信号的传播时间差,时间差值与流量值成比例关系。

优势

  • 测量完全不受压力、密度、温度、电导率和粘度的影响(适用于均匀流体)

  • 无阻流部件、无压损

  • 无可移动部件,最小维护工作量和最低维修费用

  • 不受磨损性或腐蚀性流体的影响,使用寿命长

  • 管道式或捆绑式超声波传感器设计满足永久固定安装或临时流量测量要求

联系方式

Endress+Hauser 中国销售中心
恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 200241 , 中国
电话: +86-21-2403 9600
传真: +86-21-2403 9607
发送电子邮件 www.cn.endress.com
在线工具