尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
涡街流量计:蒸汽测量

涡街流量计

涡街流量计:坚固耐用,广泛用于液体、气体和蒸汽测量

涡街流量计用于液体、气体和蒸汽的体积流量测量,在各个行业中广泛使用。在化工和石化行业中的应用场合中、在包含多种流体的发电厂和供热系统中:饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、氮气、液化气体、燃料气、二氧化碳、完全去离子水、溶剂、导热油、锅炉给水、冷凝水等。

4 产品
过滤

You've viewed 8 of 32 products

涡街流量计

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

Prowirl 200

涡街流量计也广泛用于质量流量测量。因此,现代涡街流量计不仅能用于体积流量测量,还能与温度传感器和流量计算机搭配进行多变量测量,例如:Prowirl 200。

Prowirl 200能够实时监测蒸汽品质,当湿蒸汽含水率超限时,提供报警信息。Prowirl 200能够在流量监测系统中使用,最高安全等级为SIL 2和SIL 3,通过TÜV Rheinland认证和评估,符合IEC 61508标准。

涡街流量测量原理

测量原理基于挡体下游存在有规律出现的漩涡,即”涡街现象“,例如:桥墩间隙中。

因此,每台涡街流量计中的档体都位于管道中央。流速到达指定值后,档体后方形成漩涡,漩涡从流体中分离并传输至下游管道中。漩涡频率与平均流速成比例,即与体积流量成比例。

从档体两侧脱离出来的漩涡交替产生正压力和负压力,电容传感器检测压力,产生电信号并转换成数字线性信号传输至电子部件。

优势

  • 通常可用于液体、气体和蒸汽测量
  • 完全不受压力、密度、温度和粘度变化的影响
  • 高长期稳定性:无零点漂移和终身有效的K系数
  • 大量程比,气体/蒸汽测量的典型量程比为10:1...30:1,液体测量的典型量程比为40:1
  • 宽温度范围:–200...+400 °C (+450 °C可选)

下载