Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

支持和帮助

Nanomass Gas Density

用于在线连续气体密度测量的仪表

  • MEMS科氏力质量流量计:Nanomass Gas Density ©Endress+Hauser

    MEMS科氏力质量流量计:Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density是首台基于革新的MEMS科氏力测量技术进行精准气体密度测量的仪表,MEMS结合了创新的微处理技术和Endress+Hauser的丰富经验。首次从经济性出发进行参数在线监测,例如:气体密度或质量。Nanomass Gas Density可以便捷地集成至现有工艺过程中。

优势

  • 高过程安全性和高产品质量:持续实时过程监测

  • 提高过程效率:连续测量和迅速响应

  • 高适用性:免维护

  • 数据完全透明:内置数据记录仪

  • 优越的性价比:多变量测量(温度、压力、浓度)

  • 可靠:不受振动的影响

应用领域

  • 测量原理的允许密度范围为0...30 kg/m³,已考虑温度和压力的影响

  • 进行非腐蚀性、易燃或非易燃气体和混合气体的高精度密度和浓度测量

仪表特点

  • 内置压力和温度测量

  • 提供多种危险区认证

  • 最短响应时间

  • 两行背光显示,按键操作

  • RS232接口、USB端口和多路输出

  • 内置数据记录仪